發佈您的產品
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest
Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    Modular sofa VARIETY Pouffe with backrest

    • Comfortable rounded backrest
    • Durable and durable material
    • Easy to place and flexible


      Versatile and easy to place pouffe with a backrest in AJ Products' proprietary design. You can easily combine it with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    規格
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 15kg

    技術規格
    • 唯一參考Modular-sofa-VARIETY-Pouffe-with-backrest
    • 產品系列Lounge and hallway
    • 產品組合Variety
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2022-04-20
    • 版本號1
    • 寬度 (mm)450
    • 深度 (mm)530
    相關
    • 主材料木头
    • 次要材料纺织品
    • 設計國家/地區瑞典
    • 淨重 (Kg)15
    分類
    • BIMobject 類別家具 - 沙发
    • IFC 分類家具
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 說明Sofas

    發售地區

    欧洲
    丹麥
    俄羅斯
    保加利亞
    克羅地亞
    冰島
    列支敦士登
    匈牙利
    北馬其頓
    塞浦路斯
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛沙尼亞
    愛爾蘭
    拉脫維亞
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    斯瓦爾巴特群島
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    波蘭
    澤西島
    烏克蘭
    瑞典
    瑞士
    白俄羅斯
    盧森堡
    直布羅陀
    立陶宛
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山