發佈您的產品
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

規格
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
技術規格
  • 唯一參考double-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • 產品系列Changing room'
  • 產品組合Benches and hooks
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2025-05-28
  • 版本號1
  • 高度 (mm)780
  • 寬度 (mm)2000
  • 深度 (mm)1600
相關
  • 主材料木头
  • 次要材料金属
  • 淨重 (Kg)49.4
分類
  • BIMobject 類別家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分類家具
  • ETIM 代碼EG017960
  • ETIM 名稱Furniture
  • Uniclass 2015 代碼Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 說明Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 代碼12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 標題Benches
  • OmniClass 編號23-21 15 19 13
  • OmniClass 標題Coat Hooks

發售地區

欧洲
丹麥
俄羅斯
保加利亞
克羅地亞
冰島
列支敦士登
匈牙利
北馬其頓
塞浦路斯
塞爾維亞
奧地利
奧蘭
安道爾
希臘
德國
意大利
愛沙尼亞
愛爾蘭
拉脫維亞
挪威
捷克共和國
摩爾多瓦
摩納哥
斯洛伐克
斯洛文尼亞
斯瓦爾巴特群島
根息
梵蒂岡
比利時
法國
法羅群島
波斯尼亞 黑塞哥維那
波蘭
澤西島
烏克蘭
瑞典
瑞士
白俄羅斯
盧森堡
直布羅陀
立陶宛
羅馬尼亞
聖馬力諾
芬蘭
英國
荷蘭
葡萄牙
西班牙
阿爾巴尼亞
馬恩島
馬耳他
黑山