发布您的产品
美國
中文 (香港)
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
american-standard-apac/products/03ee2f3d-be59-46f7-a8ff-4cc01291133d
主页
类别
卫生
淋浴器
American Standard 12" Head Shower for Exposed EasySET FFASS515-000AL0BF0
可用位置 美國
American Standard APAC
关注
American Standard 12" Head Shower for Exposed EasySET FFASS515-000AL0BF0
12" Head Shower for Exposed EasySET
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
American_Standard_12_Head_Shower_for_Exposed_EasySET_FFASS515-000AL0BF0
产品系列
Showers (51)
产品组
Showerhead (01)
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-11-17
版本号
1
高度 (mm)
81.3
宽度 (mm)
189
深度 (mm)
307
相关
相关
主材料
塑料
净重 (Kg)
1.02
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
类似产品
American Standard APAC
American Standard Cygnet Counter Top Basin 1TH WH
下载
American Standard APAC
American Standard Heron Square Under Counter 0TH WH
下载
American Standard APAC
American Standard Loven CC Toilet Tank ID
下载
American Standard APAC
American Standard Signature 550 mm Vessel w/ Deck 8' Hole for ANZ
下载
American Standard APAC
American Standard Loven Wall-Mounted Basin Mono Faucet (TH)
下载
American Standard APAC
American Standard Loven THM 3 Ways Rain Shower System (TH)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多