只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Size Range: 3/4" thru 2" Swivel Ring Hanger, Figure 69
Material: Carbon steel
Finish: Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)
Service: Designed to be used with Anvil Figure 69, Adjustable Swivel Ring Hanger, for bracing steel service pipe against up thrust during a seismic disturbance or sprinkler head activation.
Approvals: UL and ULC Listed (UL 203A:2009). Complies with seismic bracing requirements of NFPA-13.
Features:
Installation Instructions:

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。