發佈您的產品
ARDEX V 1200™  Self-leveling Underlayment​​​​​​​​​​​
ARDEX V 1200™  Self-leveling Underlayment​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX V 1200™ Self-leveling Underlayment​​​​​​​​​​​

    Choose The Workhorse

    ARDEX V 1200™ is the trusted leveler for big jobs on tight schedules.

    Install over: interior concrete, terrazzo, ceramic and quarry tile, epoxy coating systems and non-water soluble adhesive residues on concrete.

    Key Features

    • Pour with ROVER® Rolling Barrel Cart
    • Pump with AMP® Automatic Mixing Pump
    • Interior use on, above or below grade
    • Mixes with water

    Installation

    • General priming recommendations:
      • Concrete: ARDEX P 51TM Primer
      • Most non-porous substrates, epoxy coatings,adhesive residue: ARDEX P 82TM Ultra Prime
    • Packaging: 50 lb. (22.7 kg)
    • Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.3 m2 at 6 mm)
    • Thickness:
      • Levels at 1/4” (6 mm)
      • Installs from 1/8” to 1 1/4” (3 mm to 3 cm)
      • Can be tapered
    • Flow time: 10 minutes
    • Walkable: 2 to 3 hours
    • Install floor coverings:
      • For installations up to 3/8” (0.95 cm):
        • Moisture-insensitive tile (ceramic, quarry, porcelain): 6 hours
        • Porous-backed carpet: 12 hours
        • Non-porous backed carpet, vinyl sheet/tile/plank, rubber, linoleum: 24 hours
      • For installations more than 3/8” (0.95 cm):
        • Moisture-insensitive tile (ceramic, quarry, porcelain): 6 hours
        • Porous-backed carpet: Mat test
        • Non-porous backed carpet, vinyl sheet/tile/plank, rubber, linoleum: Mat test
    • All other coverings: Mat test

    Performance

    • ASTM C191 Initial Set: Approx. 30 minutes
    • ASTM C191 Final Set: Approx. 90 minutes
    • ASTM C109 mod (air cure only) Compressive Strength: 4500 psi (316 kg/cm2) at 28 days
    • ASTM C348 Flexural Strength: 1000 psi (70 kg/cm2) at 28 days
    • VOC: 0
    技術規格
    • 唯一參考ardex-v-1200
    • 產品系列Subfloor Preparation
    • 產品組合Self-Leveling Underlayment
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2018-09-07
    • 版本號1
    相關
    • 設計國家/地區美國
    分類
    • BIMobject 類別地板 - 支撑物
    • Uniclass 2015 代碼Pr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 說明Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 代碼06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 標題Underlayment
    • OmniClass 編號23-15 17 11 13
    • OmniClass 標題Floor Underlayments

    發售地區

    北美
    伯利茲
    加拿大
    千里達和多巴哥
    危地馬拉
    古巴
    哥斯達黎加
    多米尼克
    多米尼加共和國
    安圭拉
    安提瓜和巴布達
    尼加拉瓜
    巴哈馬
    巴巴多斯
    巴拿馬
    庫拉索
    格林納達
    格陵蘭島
    法屬聖馬丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙買加
    特克斯和凱科斯群島
    瓜德羅普
    百慕達
    美國
    美屬維爾京群島
    聖基茨和尼維斯
    聖巴泰勒米
    聖文森與格瑞那丁
    聖皮埃爾和密克隆群島
    聖盧西亞
    英屬維爾京群島
    荷屬聖馬丁
    荷蘭加勒比區
    蒙塞拉特島
    薩爾瓦多
    開曼群島
    阿魯巴
    馬提尼克
    墨西哥