發佈您的產品
AXOR Edge TH module Select FS 3f diam.cut
AXOR Edge TH module Select FS 3f diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH module Select FS 3f diam.cut

    AXOR Edge Thermostatic module Select 540/100 for concealed installation for 3 functions - diamond cut
    規格
    • Surfaces: - 46711020 Polished Chrome - 46711830 Polished Nickel - 46711930 Polished Brass - 46711000 Chrome - 46711130 Polished Bronze - 46711300 Polished Red Gold - 46711330 Polished Black Chrome - 46711990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, shower hose • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
    技術規格
    • 唯一參考46711000
    • 產品系列AXOR Edge
    • 產品組合Shower thermostat
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2019-04-01
    • 版本號1
    • 高度 (mm)715
    • 寬度 (mm)575
    • 深度 (mm)67
    相關
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    • 淨重 (Kg)7.4
    分類
    • BIMobject 類別卫生 - 淋浴器
    • IFC 分類卫浴终端
    • ETIM 代碼EC011329
    • ETIM 名稱Shower mixing tap
    • UNSPSC 名稱Showers
    • UNSPSC 代碼30181503
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 說明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代碼22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 標題Residential Showers
    • OmniClass 編號23-31 17 00
    • OmniClass 標題Showers
    • CSI UniFormat II 代碼D2010
    • CSI UniFormat II 標題Plumbing Fixtures

    發售地區

    欧洲 亚洲
    丹麥
    以色列
    俄羅斯
    土耳其
    保加利亞
    克羅地亞
    冰島
    列支敦士登
    匈牙利
    北馬其頓
    塞浦路斯
    塞爾維亞
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    希臘
    德國
    意大利
    愛沙尼亞
    愛爾蘭
    拉脫維亞
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亞
    斯瓦爾巴特群島
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    波蘭
    澤西島
    烏克蘭
    瑞典
    瑞士
    白俄羅斯
    盧森堡
    直布羅陀
    立陶宛
    羅馬尼亞
    聖馬力諾
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    葡萄牙
    西班牙
    阿爾巴尼亞
    馬恩島
    馬耳他
    黑山