發佈您的產品
IBC16 - Ambient - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain
IBC16 - Ambient - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    IBC16 - Ambient - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    技術規格
    • 唯一參考berner-ibc16
    • 產品系列Air Curtains
    • 產品組合Industrial Air Curtains
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2019-05-15
    • 版本號1
    • 高度 (inch)21
    • 深度 (inch)32.25
    相關
    • 主材料不锈钢
    • 設計國家/地區美國
    • 製造國家/地區美國
    分類
    • BIMobject 類別暖通空调 - 空气帘
    • IFC 分類航站楼
    • ETIM 代碼EC011749
    • ETIM 名稱Gas fired air curtain
    • UNSPSC 名稱Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC 代碼4010
    • Uniclass 2015 代碼Pr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 說明Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 代碼23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 標題Air Curtains
    • OmniClass 編號23-33 31 11
    • OmniClass 標題Air Curtains

    發售地區

    北美
    伯利茲
    加拿大
    千里達和多巴哥
    危地馬拉
    古巴
    哥斯達黎加
    多米尼克
    多米尼加共和國
    安圭拉
    安提瓜和巴布達
    尼加拉瓜
    巴哈馬
    巴巴多斯
    巴拿馬
    庫拉索
    格林納達
    格陵蘭島
    法屬聖馬丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙買加
    特克斯和凱科斯群島
    瓜德羅普
    百慕達
    美國
    美屬維爾京群島
    聖基茨和尼維斯
    聖巴泰勒米
    聖文森與格瑞那丁
    聖皮埃爾和密克隆群島
    聖盧西亞
    英屬維爾京群島
    荷屬聖馬丁
    荷蘭加勒比區
    蒙塞拉特島
    薩爾瓦多
    開曼群島
    阿魯巴
    馬提尼克
    墨西哥