Bac 100 45Bac 100 45Bac 100 45Bac 100 45Bac 100 45Bac 100 45
查看前一组图片
查看下一组图片
BIOMETAL

Bac 100 45

Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 0,63 mm (option thermal regulator - Metaliso) - Length 1 500 to 12 000 mm
规格
  • prepaint steel
技术规格
  • 唯一参考BIO010002
  • 产品系列Roof Cladding
  • 产品组Cold roof cladding
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-01
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)45
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)7.18
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件

发售地区

北美
马提尼克
瓜德罗普