Metalic Tile 1050Metalic Tile 1050Metalic Tile 1050Metalic Tile 1050Metalic Tile 1050Metalic Tile 1050
查看前一组图片
查看下一组图片
BIOMETAL

Metalic Tile 1050

Tile profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 0,63 mm - Length 500 to 8 400 mm
规格
  • prepaint steel
技术规格
  • 唯一参考BIO010005
  • 产品系列Metal cladding
  • 产品组Toiture Tuile 1050
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-01
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)1050
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)6.66
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件

发售地区

North America
马提尼克
瓜德罗普