发布您的产品
语言
语言
发布您的产品
免费注册
登录
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
与联合国儿童基金会一起帮助乌克兰的儿童和家庭。
主页
类别
建筑
屋顶配件
Biometal Ondule 760
BIOMETAL
关注
Biometal Ondule 760
Profiled cold roof cladding, thickness 0,63mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 8 000 mm
下载
规格
规格
prepaint steel
技术规格
技术规格
唯一参考
BIO010007
产品系列
Roof Cladding
产品组
Cold roof cladding
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-01
版本号
1
宽度 (mm)
760
深度 (mm)
18
链接
链接
产品网址
https://www.biometal-martinique.com/media/01_fiche_biometal_ondulee_760__11_ondes__015881500_0951_03122013.pdf
安装说明
https://www.biometal-martinique.com/media/00_8p_toiture_ondulee_regle_de_mise_en_oeuvre_biometal_mar_bdef__032374100_1818_27102015.pdf
产品认证
https://www.biometal-martinique.com/media/01_fiche_biometal_ondulee_760__11_ondes__015881500_0951_03122013.pdf
技术说明
https://www.biometal-martinique.com/media/01_fiche_biometal_ondulee_760__11_ondes__015881500_0951_03122013.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
铝
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
7.27
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 屋顶配件
发售地区
北美
马提尼克
瓜德罗普