发布您的产品
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    已存档

    Door 001

    This product is really good.

    技术规格
    • 唯一参考d001
    • 产品系列Doors
    • 产品组They Open Up To New Opportunities
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2010
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)100
    相关
    • 主材料木材
    • 次要材料木材
    • 净重 (Kg)56
    分类
    • BIMobject 类别门 - 平开门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC 代码301715
    • Uniclass 2015 代码EF_25_30
    • Uniclass 2015 说明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Doors and Frames
    • OmniClass 编号23-17 11 00
    • OmniClass 标题Doors
    • CSI UniFormat II 代码C1020
    • CSI UniFormat II 标题Interior Doors