我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

GEMMA 2 BID MXR R-MTD CHROME PU/PL SPX

唯一参考号: B0802
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Bidet Mixer
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando bidet

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile M24x1, asta comando scarico piletta da 1-1/4”. Tubi flessibili. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO e sistema di fissaggio Easy Fix.


材料(主): Brass
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 1.35

BIMobject类别: Sanitary - Bidets
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L8212
Uniclass 1.4 描述: Fittings
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 描述: Shower Mixers
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 描述: Shower manual water supply sets
NBS Reference 代码: 35-06-82
NBS Reference 描述: Shower Mixers
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bidets

名称
Color Steel
Material Brass

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商