我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

唯一参考号: J0403
品牌: Ceramica Dolomite
产品系列: Sanitary
产品组: Washbasin
宽度 (毫米): 670
高度 (毫米): 800
深度 (毫米): 590
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 18.59

BIMobject类别: Sanitary - Washtops
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L72331
Uniclass 1.4 描述: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 代码: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 描述: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 描述: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference 代码: 35-79-42
NBS Reference 描述: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass编号: 23-31 13 00
OmniClass标题: Sinks
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商