我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

M2

唯一参考号: cle-met-2
品牌: Clestra
产品系列: Internal partitions
产品组: Relocatable partitions
深度 (毫米): 83
发布日期: 2016-06-01
版本号: 2
类型: 集合(多个对象)
下载 (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


材料(主): Steel
材料(次): Glass
设计于: France
制造于: France

BIMobject类别: 墙壁 - 分区
IFC分类: Wall
UNSPSC名称: Panels or paneling
UNSPSC代码: 30161505
Uniclass 1.4 代码: JK30
Uniclass 1.4 描述: Panel partitions
Uniclass 2.0 代码: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 描述: Panel Partition Systems
NBS Reference 代码: 25-12-65
NBS Reference 描述: Panel Partition Systems
这个产品提供于:
Europe
  • France

BIMobject®