發佈您的產品
Temisto, Concealed shower set
Deante

Temisto, Concealed shower set

The shower set concealed has all the necessary parts for shower equipment. High quality of used materials tested repeatedly under laboratory conditions ensures trouble-free. Modern design and elegant finish are eye-catching, and the concealed assembly enlarges optically space. The minimalist solution makes you gain a place for example on an additional shelf for cosmetics or hanger. As a result, you will make a whole room easier and faster.
規格
  • MIXER
    Mixer type: mixer, two-handle
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

    SPOUTS

    Range of shower/ bath spout [mm]: 384

    SHOWER HEAD

    Shape: round
    Material: brass
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1

    HAND SHOWERS

    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain

    ANGULAR CONNECTION
    Finish: nero
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

技術規格
  • 唯一參考NAC_N9QT
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2022-10-24
  • 版本號1
相關
  • 主材料黄铜
分類
  • BIMobject 類別卫生 - 淋浴器

發售地區

欧洲
丹麥
俄羅斯
保加利亞
克羅地亞
冰島
列支敦士登
匈牙利
北馬其頓
塞浦路斯
塞爾維亞
奧地利
奧蘭
安道爾
希臘
德國
意大利
愛沙尼亞
愛爾蘭
拉脫維亞
挪威
捷克共和國
摩爾多瓦
摩納哥
斯洛伐克
斯洛文尼亞
斯瓦爾巴特群島
根息
梵蒂岡
比利時
法國
法羅群島
波斯尼亞 黑塞哥維那
波蘭
澤西島
烏克蘭
瑞典
瑞士
白俄羅斯
盧森堡
直布羅陀
立陶宛
羅馬尼亞
聖馬力諾
芬蘭
英國
荷蘭
葡萄牙
西班牙
阿爾巴尼亞
馬恩島
馬耳他
黑山