Access XL E Motorized Projection ScreenAccess XL E Motorized Projection ScreenAccess XL E Motorized Projection ScreenAccess XL E Motorized Projection Screen
查看前一组图片
查看下一组图片

Access XL E Motorized Projection Screen

Larger venues—such as ballrooms, conference centers, or university classrooms—benefit from the larger projection screen sizes available in the ceiling-recessed Access XL E electric projection screen. This free-hanging, fiberglass-backed projection screen maintains flatness thanks to the weight of the screen and bottom dowel. The bottom closure panel provides access to all components for easier service and maintenance. Installation of the case during the initial phase of construction eliminates job site damage, allowing for installation of the screen at a later time.

规格
    • Case dimensions are 10-1/8" high x 9-7/16" deep (26 cm x 24 cm), includes trim flange. Built-in controls may increase case length. Mounting brackets may add to case dimensions, see Submittal in the Technical Documents tab for details.
    • Maximum image width up to 20' (610 cm) wide, depending on surface selection.
    • Black drop standard, depending on screen size. Extra drop above image area available upon request.
    • Adjustable or removable hoisting brackets included for easy lifting during installation.
    • Sliding brackets on top of the case allow for adjustments for mounting.
    • Sliding brackets inside case accommodate different size screens.
    • Includes a 110V, 3-position switch (standard). Quiet, low voltage motors and 220V options are available.
    • White case standard, black available upon request.
    • Custom sizes available.
技术规格
  • 唯一参考Projection_Screen-Draper-Access_XL_E
  • 产品系列Projection Screens
  • 产品组Motorized Screens
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-05
  • 版本号1
相关
  • 主材料
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • IFC 分类电气元件
  • Uniclass 1.4 代码L761231
  • Uniclass 1.4 说明Projection screens
  • Uniclass 2.0 代码EE-70
  • Uniclass 2.0 说明Electrical Elements
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_25_67
  • Uniclass 2015 说明Projection screens
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fixed Projection Screens
  • OmniClass 编号23-37 15 17 11
  • CSI UniFormat II 代码E1010
  • CSI UniFormat II 标题Commercial Equipment

发售地区

北美 南美洲 欧洲 非洲 亚洲 大洋洲
安圭拉
阿根廷
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
亚美尼亚
美属萨摩亚
安提瓜和巴布达
玻利维亚
安道尔
安哥拉
阿塞拜疆
澳大利亚
阿鲁巴
巴西
奥地利
贝宁
孟加拉国
库克群岛
巴巴多斯
智利
白俄罗斯
博茨瓦纳
不丹
密克罗尼西亚联邦
伯利兹
哥伦比亚
比利时
布基纳法索
英属印度洋领地
斐济
百慕大
厄瓜多尔
波斯尼亚 黑塞哥维那
布隆迪
文莱达鲁萨兰国
法属波利尼西亚
英属维尔京群岛
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
保加利亚
喀麦隆
柬埔寨
关岛
加拿大
法属圭亚那
克罗地亚
佛得角
中国
基里巴斯
荷蘭加勒比區
圭亚那
塞浦路斯
中非共和国
圣诞岛
马绍尔群岛
开曼群岛
巴拉圭
捷克共和国
查德
科科斯(基林)群岛
瑙鲁
法属圣马丁
秘鲁
丹麦
科摩罗
格鲁吉亚
新喀里多尼亚
哥斯达黎加
苏里南
爱沙尼亚
科特迪瓦
香港
新西兰
古巴
乌拉圭
法罗群岛
刚果民主共和国
印度
纽埃
库拉索
委内瑞拉
芬兰
吉布提
印度尼西亚
诺福克岛
多米尼克
法国
赤道几内亚
日本
北马里亚纳群岛
多米尼加共和国
德国
厄立特里亚
哈萨克斯坦
帛琉
萨尔瓦多
直布罗陀
埃塞俄比亚
吉尔吉斯斯坦
巴布亚新几内亚
格陵兰岛
希腊
加蓬
老挝
皮特凯恩群岛
格林纳达
格恩西岛
加纳
澳门
萨摩亚
瓜德罗普
匈牙利
几内亚
马来西亚
所罗门群岛
危地马拉
冰岛
几内亚比索
马尔代夫
东帝汶
海地
爱尔兰
肯尼亚
蒙古
托克劳
洪都拉斯
马恩岛
莱索托
缅甸
汤加
牙买加
意大利
利比里亚
尼泊尔
图瓦卢
马提尼克
泽西岛
利比亚
朝鲜
美国本土外小岛屿
墨西哥
拉脱维亚
马达加斯加岛
巴基斯坦
瓦利斯和富圖納群島
蒙塞拉特岛
列支敦士登
马拉维
菲律宾
瓦努阿图
尼加拉瓜
立陶宛
马里
新加坡
巴拿马
卢森堡
毛里塔尼亚
大韓
波多黎各
马其顿共和国
毛里求斯
斯里兰卡
圣基茨和尼维斯
马耳他
马约特
台湾
圣卢西亚
摩尔多瓦
摩洛哥
塔吉克斯坦
圣皮埃尔和密克隆群岛
摩纳哥
莫桑比克
泰国
聖文森與格瑞那丁
黑山
纳米比亚
土库曼斯坦
圣巴泰勒米
荷兰
尼日尔
乌兹别克斯坦
荷属圣马丁
挪威
尼日利亚
越南
巴哈马
波兰
刚果
阿富汗
特立尼达和多巴哥
葡萄牙
留尼汪
巴林
特克斯和凯科斯群岛
罗马尼亚
卢旺达
伊朗
美属维尔京群岛
俄罗斯
圣赫勒拿岛
伊拉克
美国
圣马力诺
圣多美和普林西比
以色列
塞尔维亚
塞内加尔
约旦
斯洛伐克
塞舌尔
科威特
斯洛文尼亚
塞拉利昂
黎巴嫩
西班牙
索马里
阿曼
斯瓦尔巴特群岛
南非
巴勒斯坦
瑞典
南苏丹
卡塔尔
瑞士
苏丹
沙特阿拉伯
乌克兰
斯威士兰
叙利亚
英国
坦桑尼亚
土耳其
梵蒂冈
冈比亚
阿拉伯联合酋长国
奥兰
多哥
也门
突尼斯
乌干达
西撒哈拉
赞比亚
津巴布韦
埃及