唯一参考号: | Canopies_Linea |
---|---|
品牌: | Faraone |
产品系列: | Shelters |
产品组: | Canopies |
发布日期: | 2019-07-01 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/linea/ |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh-hk/faraone/product/canopies_linea
材料(主): | Glass |
---|---|
材料(次): | Stainless steel |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
BIMobject类别: | 景观 - Outdoor Furniture |
---|---|
UNSPSC名称: | Canopy |
UNSPSC代码: | 30151902 |
Uniclass 1.4 代码: | L4211 |
Uniclass 1.4 描述: | Canopies |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 描述: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 描述: | Canopy systems |
NBS Reference 代码: | 25-50-45-10 |
NBS Reference 描述: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
名称 | 值 |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1500 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Length | 1500 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®