發佈您的產品
FRP Modular Water Storage Solution, 4.5m or 14.7ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 4.5m or 14.7ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 4.5m or 14.7ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 4.5m or 14.7ft High

    FTC FRP (Fiberglass Reinforced Polymer) atmospheric pressure tanks provide an innovative and reliable solution for diverse water storage needs. Engineered for flexibility and durability, FTC FRP tanks comply with industry-leading standards such as AWWA D121, NFPA 22, and NYC DOB OTCR1, Mass Approved, and are certified to NSF/ANSI 61 for potable water and NSF/ANSI 372 for lead-free components, making them the ideal choice for various applications.

    規格
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty

    技術規格
    • 唯一參考frpmodularwaterstoragesolution-14-7ftHigh
    • 產品系列 Storage Tanks
    • 產品組合Water Storage Tanks
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2025-05-30
    • 版本號1
    相關
    • 主材料玻璃纤维增强聚合物基复合材料
    分類
    • BIMobject 類別管道 - 管道设备
    • IFC 分類水箱

    發售地區

    北美 南美洲
    伯利茲
    厄瓜多爾
    加拿大
    哥倫比亞
    千里達和多巴哥
    圭亞那
    危地馬拉
    委內瑞拉
    古巴
    巴拉圭
    哥斯達黎加
    巴西
    多米尼克
    智利
    多米尼加共和國
    法屬圭亞那
    安圭拉
    烏拉圭
    安提瓜和巴布達
    玻利維亞
    尼加拉瓜
    福克蘭群島(即馬爾維納斯群島)
    巴哈馬
    秘魯
    巴巴多斯
    蘇里南
    巴拿馬
    阿根廷
    庫拉索
    格林納達
    格陵蘭島
    法屬聖馬丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙買加
    特克斯和凱科斯群島
    瓜德羅普
    百慕達
    美國
    美屬維爾京群島
    聖基茨和尼維斯
    聖巴泰勒米
    聖文森與格瑞那丁
    聖皮埃爾和密克隆群島
    聖盧西亞
    英屬維爾京群島
    荷屬聖馬丁
    荷蘭加勒比區
    蒙塞拉特島
    薩爾瓦多
    開曼群島
    阿魯巴
    馬提尼克
    墨西哥