发布您的产品
Atos-Plus Shower tray. 1700x800 mm.
Atos-Plus Shower tray. 1700x800 mm.
    Gala
    已存档

    Atos-Plus Shower tray. 1700x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    ATOS PLUS acrylic shower tray, with large dimensions and ultra-slim.

    技术规格
    • 唯一参考69847
    • 产品系列Atos Plus
    • 产品组Shower tray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30
    • 宽度 (mm)1700
    • 深度 (mm)800
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers