发布您的产品
美國
中文 (香港)
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
grohe/products/7d184dda-04b1-40c2-ad19-3d4e79038911
主页
类别
卫生
淋浴器
Rainshower Aqua Stick Shower Head
在以下地区不可用: 美國
GROHE
关注
Rainshower Aqua Stick Shower Head
Rainshower Aqua Stick Shower Head
下载
规格
规格
fixed jet Rain in metal with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 6.6 l/min.) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Universal fixing system suitable for all shower hoses
技术规格
技术规格
唯一参考
26866000
产品系列
Rainshower Aqua Stick
产品组
Rainshower Aqua Stick
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-09-04
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.grohe.it/it_it/manopola-doccia-26866000.html
安装说明
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2180/2184/2184955/original/2184955.pdf
相关
相关
主材料
铬
次要材料
铬
设计国家/地区
Germany
制造国家/地区
Germany
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
发售地区
Europe
Italy
类似产品
FontanaShowers
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
3.9
(
11
)
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
16
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Dornbracht
28508980FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多