唯一参考号: | comax_stekkenbakken_N |
---|---|
品牌: | Hakron |
产品系列: | Comax |
产品组: | N |
宽度 (毫米): | 240 |
高度 (毫米): | 150 |
深度 (毫米): | 1250 |
发布日期: | 2017-04-11 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt=comax |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh-hk/hakron/product/comax_stekkenbakken_n
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Netherlands |
制造于: | Netherlands |
BIMobject类别: | 建筑材料 - 加固 |
---|---|
IFC分类: | Object |
Uniclass 1.4 代码: | JE3 |
Uniclass 1.4 描述: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 代码: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 描述: | Reinforcement |
Uniclass 2015 代码: | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 描述: | Reinforcement |
NBS Reference 代码: | 97-72 |
NBS Reference 描述: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
OmniClass编号: | 23-13 31 21 11 21 |
OmniClass标题: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®