发布您的产品
Joint Tape Trelleborg W9U-i (Waterproof Systems)

Joint Tape Trelleborg W9U-i (Waterproof Systems)

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
技术规格
  • 唯一参考voegenbanden-w9u-i
  • 产品系列Joint Tape
  • 产品组W9U-i
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)22500
相关
  • 主材料橡胶
  • 设计国家/地区Netherlands
  • 制造国家/地区Netherlands
  • 净重 (Kg)0.74
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes

发售地区

Europe
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)