使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 這裡 !

我同意
;

M411-H280 Single lever kitchen mixer 73881800

唯一参考号: 73881800
品牌: hansgrohe
产品系列: M41
产品组: Kitchen mixers
宽度 (毫米): 125
高度 (毫米): 305
深度 (毫米): 260
发布日期: 2018-01-15
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
M411-H280 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 280
· l-spout
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


材料(主):
材料(次):
设计于: Germany
制造于: Germany
净重 (千克): 2.26

BIMobject类别: 厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Sanitary ware
UNSPSC代码: 301815
Uniclass 1.4 代码: L725111
Uniclass 1.4 描述: Mixer taps
Uniclass 2.0 代码: PR-31-75
Uniclass 2.0 描述: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 描述: Sink taps
NBS Reference 代码: 31-75
NBS Reference 描述: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets