發佈您的產品
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

     Key Features

    • Aggressive initial grab
    • No open time required
    • Plasticizer migration resistant
    • Easy cleanup with water
    • Easy to use, easy to trowel
    • Zero VOC
    規格
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    技術規格
    • 唯一參考henry-440
    • 產品系列Flooring Adhesive
    • 產品組合Vinyl Adhesive
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2019-08-24
    • 版本號1
    相關
    • 主材料其他
    • 次要材料乙烯基
    • 設計國家/地區美國
    • 製造國家/地區美國
    分類
    • BIMobject 類別地板 - 地板
    • IFC 分類Floor
    • UNSPSC 名稱Flooring
    • UNSPSC 代碼301617
    • Uniclass 2015 代碼Pr_35_57_71
    • Uniclass 2015 說明Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 代碼09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Resilient Flooring
    • OmniClass 編號23-15 17 15
    • OmniClass 標題Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II 代碼C3020
    • CSI UniFormat II 標題Floor Finishes

    發售地區

    北美
    美國