發佈您的產品
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 60X37X55 1 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 600 x 372 x 550mm with non-perforated countertop, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    規格
    • Vanity unit, 600mm wide 372 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 1 internal drawer and 1 external drawer with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    技術規格
    • 唯一參考T4317
    • 產品系列CONCA
    • 產品組合Bathroom_Furniture
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2019-12-04
    • 版本號1
    • 高度 (mm)550
    • 寬度 (mm)602
    • 深度 (mm)373
    相關
    • 主材料MDF
    • 淨重 (Kg)30
    分類
    • BIMobject 類別卫生 - 仓库
    • IFC 分類卫浴终端
    • ETIM 代碼EG017960
    • ETIM 名稱Furniture
    • UNSPSC 名稱Sanitary ware
    • UNSPSC 代碼301815
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 說明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代碼12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Furniture
    • OmniClass 編號23-31 25 13
    • OmniClass 標題Bathroom Cabinets

    發售地區

    欧洲
    俄羅斯
    保加利亞
    希臘
    德國
    意大利
    捷克共和國
    法國
    波蘭
    英國