使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 這裡 !

我同意
;

STRADA W/TOP 1184 RH GLS DGR TRAD BSN RH

唯一参考号: K2664
品牌: Ideal Standard
产品系列: Sanitary
产品组: Bathroom integrated furniture
宽度 (毫米): 1184
高度 (毫米): 25
深度 (毫米): 442
发布日期: 2018-06-14
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
Strada-Top 1169x442x25 mm

Top 1169x442x25 mm per lavabo tradizionale. Versione destra.

Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


材料(主):
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 11

BIMobject类别: 卫生 - 仓库
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 代码: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 描述: Vanity Units
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 描述: Vanity units
NBS Reference 代码: 35-75-94
NBS Reference 描述: Vanity Units
这个产品提供于:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

名称
Depth 442 mm
Height 25 mm
Width 1184 mm

BIMobject®