我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

B_Wrong

唯一参考号: K9669
品牌: Ideal Standard
产品系列:
产品组:
发布日期: 2020-02-26
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)


材料(主):
材料(次):
设计于:
制造于:

BIMobject类别: 卫生 - 淋浴屏
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Bathtub or shower enclosures
UNSPSC代码: 30181507
Uniclass 1.4 代码: L72142
Uniclass 1.4 描述: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 描述: Shower Enclosures
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 描述: Shower enclosures
NBS Reference 代码: 35-06-79
NBS Reference 描述: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
OmniClass编号: 23-31 17 17
OmniClass标题: Shower Enclosures
这个产品提供于:
Europe
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

名称
Colour White
Depth 2025 mm
Height 100 mm
Length 2025 mm
Material Metal
Width 1020 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 2025 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour White
Material Metal

BIMobject®