我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 70 CM WHT IP

唯一参考号: T0017
品牌: Ideal Standard
产品系列: Sanitary
产品组: Wall-hung wash basins
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 24.35

BIMobject类别: Sanitary - Basins
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 代码: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 描述: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 描述: Wall-hung wash basins
NBS Reference 代码: 35-79-94
NBS Reference 描述: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass编号: 23-31 13 00
OmniClass标题: Sinks
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

名称
Color White
Material Ceramics

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商