发布您的产品
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    规格
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T3281
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)401
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)27.53
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手間
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans

    发售地区

    Europe
    Bulgaria
    Spain