我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

唯一参考号: T4097
品牌: Ideal Standard
产品系列: Sanitary
产品组: Legs, pedestals, hangers and stringers
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 12.95

BIMobject类别: Sanitary - Accessories
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L81152
Uniclass 1.4 描述: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 代码: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 描述: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 描述: Pedestal wash basins
NBS Reference 代码: 35-79-64
NBS Reference 描述: Pedestal Wash Basins
OmniClass编号: 23-21 25 23 15
OmniClass标题: Pedestals
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

名称
Material Ceramics

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商