Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor SpeakerControl 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
查看前一组图片
查看下一组图片

Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker - Control 29AV-1

FEATURES

  • Extended bandwidth, extremely smooth frequency response.
  • 110° x 85° HF coverage, rotatable horn.
  • 110 W transformer for 70 V or 100 V lines, with 8 ohm thru.
  • SonicGuard™ overload protection.
  • 200 mm (8 in) Kevlar cone woofer,  25 mm (1 in) titanium diaphragm compression driver.
  • Includes InvisiBall™ mounting hardware, plus ten 6 mm attachment points for suspension and  optional U-bracket.
  • Sealed input panel cover and screwdown input terminals.


技术规格
  • 唯一参考Control-29AV-1-Premium-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
  • 产品系列Installed Sound
  • 产品组Surface Mount Speakers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-06
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 音频电子
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC 代码4511
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 说明Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Audio-Visual Equipment
  • OmniClass 标题Loudspeakers
  • OmniClass 编号23-37 15 29 11 13

发售地区

北美
安圭拉
安提瓜和巴布达
阿鲁巴
巴巴多斯
伯利兹
百慕大
英属维尔京群岛
加拿大
荷蘭加勒比區
开曼群岛
法属圣马丁
哥斯达黎加
古巴
库拉索
多米尼克
多米尼加共和国
萨尔瓦多
格陵兰岛
格林纳达
瓜德罗普
危地马拉
海地
洪都拉斯
牙买加
马提尼克
墨西哥
蒙塞拉特岛
尼加拉瓜
巴拿马
波多黎各
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣皮埃尔和密克隆群岛
聖文森與格瑞那丁
圣巴泰勒米
荷属圣马丁
巴哈马
特立尼达和多巴哥
特克斯和凯科斯群岛
美属维尔京群岛
美国