BRX325SP Powered SubwooferBRX325SP Powered SubwooferBRX325SP Powered SubwooferBRX325SP Powered SubwooferBRX325SP Powered Subwoofer
查看前一组图片
查看下一组图片

BRX325SP Powered Subwoofer

Features

  • Dual 15-inch woofers
  • Frequency range: 32 Hz–250 Hz (-10 dB)
  • 136 dB maximum SPL
  • Built-in DSP includes crossover management, EQ, limiting, correction filters, phase-corrected processing and driver-protection circuitry
  • Integrated 1,000 watt-per-channel, 6-channel amplifier offers the most channels in its class
  • Powers up to four BRX308-LA Line Array Elements
  • Input: two balanced XLR-F wired in parallel to XLR-M for THRU outputs
  • Output: two 4-pole NL4 connectors for powering up to four tops
  • Power input: 20A powerCON/230 VAC only
  • Dual inputs with Input Y mode allow a single input for the subwoofer and tops or dedicated inputs for more advanced uses
  • Casters provide ease of transport
  • Dimensions: 680 x 890 x 693 mm (26.7 x 35 x 27.3 inches) without caster wheels
  • Weight: 86 kg (190 pounds)
  • Power cable options for China, India and APAC regions
规格
  • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array subwoofer

    FREQUENCY RANGE (-10 dB): 32 Hz-250 Hz

    AMP INPUT MODES: Dual, Input Y

    INPUT: Two balanced XLR-F wired in parallel to XLR-M for THRU outputs

    OUTPUT: Two 4-pole NL4 connectors for powering up to four tops

    CROSSOVER: Internal DSP incl. FIR processing

    SYSTEM POWER: 6 channels @ 1000 watts each

    MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

    TRANSDUCERS: 2 x 15"

    COMPLIANCE: CE

    MATERIAL: Plywood

    COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

    POWER INPUT: 20A powerCON/230 VAC only

    WEIGHT: 86 kg (190 lb)

    DIMENSIONS (D x W x H): 693 x 680 x 890 mm (27.3 x 26.7 x 35 in) (excludes caster wheels)

技术规格
  • 唯一参考brx325sp_powered-subwoofer
  • 产品系列Live Portable
  • 产品组BRX Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-14
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 音频电子
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC 代码4511
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 说明Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Audio-Visual Equipment
  • OmniClass 标题Loudspeakers
  • OmniClass 编号23-37 15 29 11 13

发售地区

北美
安圭拉
安提瓜和巴布达
阿鲁巴
巴巴多斯
伯利兹
百慕大
英属维尔京群岛
加拿大
荷蘭加勒比區
开曼群岛
法属圣马丁
哥斯达黎加
古巴
库拉索
多米尼克
多米尼加共和国
萨尔瓦多
格陵兰岛
格林纳达
瓜德罗普
危地马拉
海地
洪都拉斯
牙买加
马提尼克
墨西哥
蒙塞拉特岛
尼加拉瓜
巴拿马
波多黎各
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣皮埃尔和密克隆群岛
聖文森與格瑞那丁
圣巴泰勒米
荷属圣马丁
巴哈马
特立尼达和多巴哥
特克斯和凯科斯群岛
美属维尔京群岛
美国