發佈您的產品
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    • Katrin Hand Towel M Functions with all Katrin folding tissue paper types: C-Fold, Non Stop, One Stop and Zig Zag with a maximum width of 240 mm. • The cover opens upwards for Hand Towel M for easy refilling. • Supporting ribs support the stack of tissues in the Hand Towel M Dispenser, making dispensing lighter and hold the stack in place when refilling the dispenser. • The lock can be used with or without a key. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).

    發售地區

    欧洲
    丹麥
    俄羅斯
    保加利亞
    冰島
    列支敦士登
    匈牙利
    奧地利
    奧蘭
    安道爾
    德國
    愛沙尼亞
    愛爾蘭
    拉脫維亞
    挪威
    捷克共和國
    摩爾多瓦
    摩納哥
    斯洛伐克
    根息
    梵蒂岡
    比利時
    法國
    法羅群島
    波蘭
    澤西島
    烏克蘭
    瑞典
    瑞士
    白俄羅斯
    盧森堡
    立陶宛
    羅馬尼亞
    芬蘭
    英國
    荷蘭
    馬恩島