唯一参考号: | KCVCX-20750R |
---|---|
品牌: | KitchenAid |
产品系列: | Refrigerators & Freezers |
产品组: | American fridge |
宽度 (毫米): | 737 |
高度 (毫米): | 2050 |
深度 (毫米): | 575 |
发布日期: | 2018-12-11 |
版本号: | 2 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
安装说明: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851325396000en.pdf |
技术描述: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: | 8003437219801 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh-hk/kitchenaid/product/kcvcx-20750r
材料(主): | Metal |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
净重 (千克): | 190 |
BIMobject类别: | 厨房 - 厨房电器 |
---|---|
IFC分类: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 代码: | L8321 |
Uniclass 1.4 描述: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 描述: | Refrigerators |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 描述: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference 代码: | 35-14-72 |
NBS Reference 描述: | Refrigerators |
OmniClass编号: | 23-21 23 33 15 |
OmniClass标题: | Residential Refrigerator Freezers |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 575 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Glass ; Metal |
Width | 737 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Glass ; Metal |
BIMobject®