發佈您的產品
D131.de Knauf Free Spanning Ceilings

D131.de Knauf Free Spanning Ceilings

Knauf free-spanning ceilings are attached exclusively as suspended ceilings anchored to the surrounding walls. Knauf boards are connected with screws to a metal stud framework made of Knauf CW Profiles as a single or double profile frame. Free Spanning
規格
  • Fire protection from below to F30, wingspan up to 5.40 m
技術規格
  • 唯一參考drywall_D131-DE_free-spanning-ceilings
  • 產品系列Ceilings_Attics-systems
  • 產品組合Ceilings-systems
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-28
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別建筑 - 天花板
  • IFC 分類天花板
  • UNSPSC 名稱Ceiling panels
  • UNSPSC 代碼30161602
  • Uniclass 2015 代碼Ss_30_25
  • Uniclass 2015 說明Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 代碼09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 標題Ceilings
  • OmniClass 編號23-15 19 15 13
  • OmniClass 標題Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II 代碼C3030
  • CSI UniFormat II 標題Ceiling Finishes

發售地區

欧洲
德國