發佈您的產品
D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails

D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails

The planking is fastened to a substructure made of spring rails, which in turn are fastened directly to the rafters / throat beams by means of Knauf drywall screws.
規格
  • Fire protection in connection with roof construction up to F90.
技術規格
  • 唯一參考drywall_D613-DE_ceiling-systems_metal-grid-feather-rails
  • 產品系列Ceilings_Attics-systems
  • 產品組合Attics-systems
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-27
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別建筑 - 天花板
  • IFC 分類天花板

發售地區

欧洲
德國