發佈您的產品
W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

The W116.de metal stud wall system has a double stud frame formed at a distance and is covered with a layer of 18 mm diamond or two layers of gypsum plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and soundproofing properties, robustness and the possible installation height. The system W116.de is preferred for the installation wall application.
規格
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 61dB, height up to 6.50 m with diamond plate
技術規格
  • 唯一參考drywall_W116-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_single-double-layer-cladding
  • 產品系列Drywall-systems
  • 產品組合Drywall-systems
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-27
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別墙壁 - 分区
  • IFC 分類墙壁
  • UNSPSC 名稱Gypsum board
  • UNSPSC 代碼30161509

發售地區

欧洲
德國