發佈您的產品
W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

The metal stand wall system W135.de is covered with two layers of plasterboard on each side and a sheet steel insert. By varying the planking, the metal stud wall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection EI 60 and impact stress caused by falling components: robustness, sound insulation, slimming.
規格
  • Fire protection: up to EI60, noise protection up to 66dB, height up to 7.00 m
技術規格
  • 唯一參考drywall_W135-DE_metal-stud-partition-ei60-m-single-metal-stud-partition-two-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • 產品系列Drywall-systems
  • 產品組合Drywall-systems
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-27
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別墙壁 - 分区
  • IFC 分類墙壁
  • UNSPSC 名稱Gypsum board
  • UNSPSC 代碼30161509

發售地區

欧洲
德國