發佈您的產品
W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning

W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning

The shaft wall system W628A.de is designed up to a shaft width of 2.00 m without substructure. A slim design distinguishes this shaft wall system. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
規格
  • Shaft width up to 2,00m. Side edge connections with angle profiles, free span horizontal planking, wall height up to: 15.00 m, sound reduction up to: 33 dB
技術規格
  • 唯一參考drywall_W628A-DE_installation-shaft-wall_free-spanning
  • 產品系列Drywall-systems
  • 產品組合Shaft walls
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-27
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別墙壁 - 分区
  • IFC 分類墙壁

發售地區

欧洲
德國