發佈您的產品
W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles

W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles

The shaft wall system W635.de is designed as a sleek system with additional set plate position on the shaft side, designed especially for sound insulation requirements.
規格
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 52dB, height up to 5.00 m
技術規格
  • 唯一參考drywall_W635-DE_installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • 產品系列Drywall-systems
  • 產品組合Shaft walls
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2017-11-27
  • 版本號1
相關
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 設計國家/地區德國
  • 製造國家/地區德國
分類
  • BIMobject 類別墙壁 - 分区
  • IFC 分類墙壁

發售地區

欧洲
德國