P323c.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral scratched plastersystem
Das Wärmedämm-Verbundsystem WARM-WAND Plus bietet nicht nur eine perfekte Wärmedämmung, sondern erfüllt höchste Anforderungen an den Schall- und Brandschutz, ob im Neubau oder bei der Modernisierung.
規格
ETICS: Fire behavior non-combustible (building material class A2 or A2-s1, d0) or flame-retardant (building material class B1). Very good sound insulation properties (WAP-zg). Approved total insulation thickness up to max. 200 mm (mineral wool
Slats) or up to max. 340 mm (mineral wool plates)