發佈您的產品
Return Grille L-RA-G
Return Grille L-RA-G
Return Grille L-RA-G
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-G

    The L-RA-G Return Grille

    規格
      • Ventilation grille with grids made of aluminum, electrostatic powder coated.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • Frame constructed of extruded aluminum.
      • With 12.5 x 12.5 mm grids, which allows ample air flow through the grid.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Available with OB damper or filter holder.
      • Available with: L- RA-AG = with 1/2×1/2×1/2 aluminum cube panel (Standard).
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    技術規格
    • 唯一參考L-RA-G
    • 產品系列Return Grilles
    • 產品組合Return Grilles
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2022-08-29
    • 版本號1
    相關
    • 主材料Extruded Aluminum
    • 設計國家/地區哥倫比亞
    • 製造國家/地區哥倫比亞
    分類
    • BIMobject 類別暖通空调 - 管路
    • IFC 分類航站楼
    • UNSPSC 名稱Air diffusers
    • UNSPSC 代碼40101505
    • Uniclass 2015 代碼Pr_30_59_94
    • Uniclass 2015 說明Ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 代碼23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 標題Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 編號23-33 49 23 13
    • OmniClass 標題Return Air Grilles
    • CSI UniFormat II 代碼D30
    • CSI UniFormat II 標題HVAC

    發售地區

    南美洲 北美
    厄瓜多爾
    伯利茲
    哥倫比亞
    加拿大
    圭亞那
    危地馬拉
    委內瑞拉
    哥斯達黎加
    巴拉圭
    多米尼克
    巴西
    多米尼加共和國
    智利
    尼加拉瓜
    法屬圭亞那
    巴拿馬
    烏拉圭
    格林納達
    玻利維亞
    波多黎各
    秘魯
    洪都拉斯
    蘇里南
    海地
    阿根廷
    牙買加
    瓜德羅普
    美國
    聖基茨和尼維斯
    聖巴泰勒米
    聖皮埃爾和密克隆群島
    聖盧西亞
    荷屬聖馬丁
    蒙塞拉特島
    薩爾瓦多
    馬提尼克
    墨西哥