我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding WC, washdown

唯一参考号: 821971
品牌: LAUFEN
产品系列: ILBAGNOALESSI ONE
产品组: WCs
宽度 (毫米): 390
高度 (毫米): 460
深度 (毫米): 585
发布日期: 2016-06-02
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 390 x 585 x 460 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), concealed surfaces, directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum, checked, Further options / accessories: WC seat & cover with automatic, lowering 89297.1, Order no. 82197.1


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Switzerland
制造于: Austria
净重 (千克): 27.2

BIMobject类别: 卫生 - 厕所
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商