唯一参考号: | 823560 |
---|---|
品牌: | LAUFEN |
产品系列: | ARION |
产品组: | WCs |
宽度 (毫米): | 735 |
高度 (毫米): | 365 |
深度 (毫米): | 705 |
发布日期: | 2019-03-12 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.us.laufen.com/catalogue/collections/arion/one-piece-water-clos... |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.laufen.com/en/service/certificates |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh-hk/laufen/product/823560
材料(主): | Vitreous china |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Switzerland |
制造于: | China |
BIMobject类别: | 卫生 - 厕所 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Toilets |
UNSPSC代码: | 30181505 |
Uniclass 1.4 代码: | L7216 |
Uniclass 1.4 描述: | Toilets |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-93-97 |
Uniclass 2.0 描述: | Wc Suites |
Uniclass 2015 代码: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 描述: | Toilets |
NBS Reference 代码: | 35-65-90-97 |
NBS Reference 描述: | Wc Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Water Closets |
OmniClass编号: | 23-31 19 00 |
OmniClass标题: | Toilets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名称 | 值 |
---|---|
Material | Vitreous china |
Seat | Included |
Water Use per Flush | 1.6 gpf | 1.1 gpf |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Vitreous china |
BIMobject®