發佈您的產品
Fosco Supra
Fosco Supra

    Fosco Supra

    A tinta Lukscolor Acrílico Fosco Supra Premium Plus possui cobertura e rendimento superior para proteger e decorar superfícies externas e internas em geral, com alta durabilidade e resistência às ações do tempo.

    規格
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - no mínimo 22 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - no mínimo 110 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 800ml - Rende no mínimo 4,9 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,2L - Rende no mínimo 19,5 m²/pintura acabada.
      • Lata 16,2L - Rende no mínimo 98 m²/pintura acabada.

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    技術規格
    • 唯一參考luks-foscosupra
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2022-03-14
    • 版本號1
    相關
    • 設計國家/地區巴西
    • 製造國家/地區巴西
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 油漆和清漆

    發售地區

    南美洲
    巴西