發佈您的產品
Luksclean Super Lavável
Luksclean Super Lavável

    Luksclean Super Lavável

    A tinta Lukscolor Luksclean Acrílico Super Lavável Acetinado/Semibrilho possui tecnologia inovadora que permite limpar as manchas sem alterar o aspecto da pintura! Finíssimo acabamento para decorar e proteger ambientes.

    規格
    • Acabamento Semibrilho:
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22m²/pintura acabada
      Embalagem de 18 L – no mínimo 110 m²/pintura acabada
      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800ml – no mínimo 4,9m²/pintura acabada
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada
      Embalagem de 16L – no mínimo 98 m²/pintura acabada


      Acabamento Acetinado (Seda):
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22 m²/pintura acabada
      Embalagem de 18L – no mínimo 110 m²/pintura acabada
      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800ml – no mínimo 4,9 m²/pintura acabada
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada
      Embalagem de 16L – no mínimo 98 m²/pintura acabada

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    技術規格
    • 唯一參考luks-luksclean-superlavavel
    • 類型建筑材料材料
    • 發佈日期2022-03-14
    • 版本號1
    相關
    • 設計國家/地區巴西
    • 製造國家/地區巴西
    分類
    • BIMobject 類別建筑材料 - 油漆和清漆

    發售地區

    南美洲
    巴西