發佈您的產品
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (6mm hole)

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (6mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
規格
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
技術規格
  • 唯一參考mappywood-PR-06
  • 產品系列Acoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • 產品組合Mappywood
  • 類型对象(单个对象)
  • 發佈日期2020-09-24
  • 版本號1
相關
  • 主材料木头
  • 次要材料涤纶
  • 設計國家/地區意大利
  • 製造國家/地區意大利
分類
  • BIMobject 類別建筑材料 - 吸音板及配件
  • IFC 分類建筑元素
  • UNSPSC 名稱Acoustical insulation
  • UNSPSC 代碼30141601
  • Uniclass 2015 代碼Ss_25_25_05
  • Uniclass 2015 說明Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 代碼09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 標題Acoustical Ceilings
  • OmniClass 編號23-15 19 23 11 13
  • OmniClass 標題Acoustical Ceilings

發售地區

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲
丹麥
也門
摩洛哥
新西蘭
俄羅斯
以色列
突尼斯
保加利亞
伊朗
克羅地亞
卡塔爾
冰島
土耳其
列支敦士登
巴林
匈牙利
敘利亞
北馬其頓
沙地阿拉伯
塞浦路斯
科威特
塞爾維亞
約旦
奧地利
阿拉伯聯合酋長國
奧蘭
阿曼
安道爾
希臘
德國
意大利
愛沙尼亞
愛爾蘭
拉脫維亞
挪威
捷克共和國
摩爾多瓦
摩納哥
斯洛伐克
斯洛文尼亞
斯瓦爾巴特群島
根息
梵蒂岡
比利時
法國
法羅群島
波斯尼亞 黑塞哥維那
波蘭
澤西島
烏克蘭
瑞典
瑞士
白俄羅斯
盧森堡
直布羅陀
立陶宛
羅馬尼亞
聖馬力諾
芬蘭
英國
荷蘭
葡萄牙
西班牙
阿爾巴尼亞
馬恩島
馬耳他
黑山