發佈您的產品
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
    Metecno

    Thermowall Kombi sandwich panel

    The Thermowall Kombi® panel with CFC-and HCFC free polyurethane insulation core was developed as combination element matching the HIPERTEC® Wall panel with both panels having the same joint-geometry. Thus, walls with high demands for thermal insulation (Thermowall Kombi®) can be combined with walls having high fire-resistance requirements (Hipertec® Wall) without any visual impact. Besides, the symmetric profile geometry of the external and internal sheet makes this product an excellent partition wall. A non-displaceable longitudinal sealing strip produces a joint resistance to driving rain and wind. The organic coating of the steel sheet ensures efficient protection against all kinds of weather. Additional coating systems are available for advanced application. For further information please have a look at our detailed technical manual.
    規格
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 11,5 - 15,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,21 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,398 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,413 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    技術規格
    • 唯一參考thermowall-kombi
    • 產品系列Wall Panel
    • 產品組合PUR/PIR Insulation
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2019-07-09
    • 版本號1
    • 寬度 (mm)1000
    相關
    • 主材料镀锌钢板
    • 次要材料聚氨酯
    • 設計國家/地區德國
    • 製造國家/地區德國
    分類
    • BIMobject 類別墙壁 - 夹心板
    • IFC 分類墙壁
    • UNSPSC 名稱Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 代碼301518
    • Uniclass 2015 代碼Pr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 說明Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 代碼07 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 標題Composite Wall Panels
    • OmniClass 編號23-15 13 19 17
    • OmniClass 標題Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II 代碼B2010
    • CSI UniFormat II 標題Exterior Walls

    發售地區

    欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
    丹麥
    不丹
    伯利茲
    中非共和國
    厄瓜多爾
    北馬里亞納群島
    俄羅斯
    中國
    加拿大
    乍得
    哥倫比亞
    圖瓦盧
    保加利亞
    也門
    千里達和多巴哥
    佛得角
    圭亞那
    基里巴斯
    克羅地亞
    亞美尼亞
    危地馬拉
    利比亞
    委內瑞拉
    密克羅尼西亞聯邦
    冰島
    以色列
    古巴
    利比里亞
    巴拉圭
    巴布亞新畿內亞
    列支敦士登
    伊拉克
    哥斯達黎加
    剛果
    巴西
    帛琉
    匈牙利
    伊朗
    多米尼克
    剛果民主共和國
    智利
    庫克群島
    北馬其頓
    北韓
    多米尼加共和國
    加納
    法屬圭亞那
    所羅門群島
    塞浦路斯
    南韓
    安圭拉
    加蓬
    烏拉圭
    托克勞
    塞爾維亞
    卡塔爾
    安提瓜和巴布達
    南蘇丹
    玻利維亞
    斐濟
    奧地利
    印尼
    尼加拉瓜
    南非
    福克蘭群島(即馬爾維納斯群島)
    新喀里多尼亞
    奧蘭
    印度
    巴哈馬
    博茨瓦納
    秘魯
    新西蘭
    安道爾
    台灣
    巴巴多斯
    厄立特里亞
    蘇里南
    東帝汶
    希臘
    吉爾吉斯斯坦
    巴拿馬
    吉布提
    阿根廷
    法屬波利尼西亞
    德國
    哈薩克斯坦
    庫拉索
    喀麥隆
    湯加
    意大利
    土庫曼斯坦
    格林納達
    坦桑尼亞
    澳洲
    愛沙尼亞
    土耳其
    格陵蘭島
    埃及
    瑙魯
    愛爾蘭
    塔吉克斯坦
    法屬聖馬丁
    埃塞俄比亞
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脫維亞
    孟加拉國
    波多黎各
    塞內加爾
    瓦努阿圖
    挪威
    尼泊爾
    洪都拉斯
    塞拉利昂
    皮特凱恩群島
    捷克共和國
    巴勒斯坦
    海地
    塞舌爾
    紐埃
    摩爾多瓦
    巴基斯坦
    牙買加
    多哥
    美國本土外小島嶼
    摩納哥
    巴林
    特克斯和凱科斯群島
    安哥拉
    美屬薩摩亞
    斯洛伐克
    敘利亞
    瓜德羅普
    尼日利亞
    薩摩亞
    斯洛文尼亞
    斯里蘭卡
    百慕達
    尼日爾
    諾福克島
    斯瓦爾巴特群島
    新加坡
    美國
    岡比亞
    關島
    根息
    日本
    美屬維爾京群島
    布基納法索
    馬紹爾群島
    梵蒂岡
    柬埔寨
    聖基茨和尼維斯
    布隆迪
    比利時
    格魯吉亞
    聖巴泰勒米
    幾內亞
    法國
    汶萊
    聖文森與格瑞那丁
    幾內亞比索
    法羅群島
    沙地阿拉伯
    聖皮埃爾和密克隆群島
    摩洛哥
    波斯尼亞 黑塞哥維那
    泰國
    聖盧西亞
    斯威士蘭
    波蘭
    澳門
    英屬維爾京群島
    毛里塔尼亞
    澤西島
    烏茲別克斯坦
    荷屬聖馬丁
    毛里裘斯
    烏克蘭
    科威特
    荷蘭加勒比區
    津巴布韋
    瑞典
    科科斯(基林)群島
    蒙塞拉特島
    烏干達
    瑞士
    約旦
    薩爾瓦多
    留尼汪
    白俄羅斯
    緬甸
    開曼群島
    盧旺達
    盧森堡
    老撾
    阿魯巴
    科摩羅
    直布羅陀
    聖誕島
    馬提尼克
    科特迪瓦
    立陶宛
    英屬印度洋領地
    墨西哥
    突尼斯
    羅馬尼亞
    菲律賓
    納米比亞
    聖馬力諾
    蒙古
    索馬里
    芬蘭
    越南
    聖多美和普林西比
    英國
    阿塞拜疆
    聖赫勒拿島
    荷蘭
    阿富汗
    肯尼亞
    葡萄牙
    阿拉伯聯合酋長國
    莫桑比克
    西班牙
    阿曼
    萊索托
    阿爾巴尼亞
    香港
    蘇丹
    馬恩島
    馬來西亞
    西撒哈拉
    馬耳他
    馬爾代夫
    貝寧
    黑山
    黎巴嫩
    贊比亞
    赤道幾內亞
    阿爾及利亞
    馬拉維
    馬約特
    馬達加斯加島
    馬里