發佈您的產品
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO
    技術規格
    • 唯一參考1613-S-L
    • 產品系列VIRGO
    • 產品組合Stools
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2021-07-01
    • 版本號1
    • 高度 (mm)650
    • 寬度 (mm)940
    • 深度 (mm)490
    相關
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料木头
    • 淨重 (Kg)55
    分類
    • BIMobject 類別景观 - 戶外家具
    • IFC 分類家具
    • ETIM 代碼EG017960
    • ETIM 名稱Furniture
    • UNSPSC 名稱Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代碼56
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50
    • Uniclass 2015 說明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代碼12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Furnishings
    • CSI UniFormat II 代碼E20
    • CSI UniFormat II 標題FURNISHINGS

    發售地區

    欧洲
    丹麥
    挪威
    瑞典