發佈您的產品
SCORPIUS Plantekasse
SCORPIUS Plantekasse
SCORPIUS Plantekasse
SCORPIUS Plantekasse

    SCORPIUS Plantekasse

    SCORPIUS
    技術規格
    • 唯一參考1814-F-L
    • 產品系列SCORPIUS
    • 產品組合Planters
    • 類型对象(单个对象)
    • 發佈日期2021-07-01
    • 版本號1
    • 高度 (mm)650
    • 寬度 (mm)500
    • 深度 (mm)460
    相關
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料木头
    • 淨重 (Kg)65
    分類
    • BIMobject 類別景观 - 戶外家具
    • IFC 分類家具
    • ETIM 代碼EG017960
    • ETIM 名稱Furniture
    • UNSPSC 名稱Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代碼56
    • Uniclass 2015 代碼Pr_40_50
    • Uniclass 2015 說明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 代碼12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 標題Furnishings
    • CSI UniFormat II 代碼E20
    • CSI UniFormat II 標題FURNISHINGS

    發售地區

    欧洲
    丹麥
    挪威
    瑞典